QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC - Tápellátás
2904597

Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,3 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Nagy terhelések indítása a dinamikus Boost funkcióval
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Nagy hatásfok és hosszú élettartam kis veszteségi teljesítmény és csekély melegedés mellett
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny és lapos kialakítás révén
Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás