BRIDGE-PT 4
-
Átkötőhíd
2904492
3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 4 db direkt rugós csatlakozású és 22,5 mm-es házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 3 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
575 V AC / 3 x 25 A-ig