TRIO POWER tápegységek standard funkciókkal
Az új generációs, direkt rugós csatlakozású TRIO POWER tápegységcsaládot a gépgyártásban való használatra tökéletesítettük. Az egy- és háromfázisú modulok összes funkcióját és a helytakarékos kialakítását szigorú követelményekhez igazítottuk. A nagy igénybevételű környezeti feltételek mellett a rendkívül robusztus hálózati tápegységek minden felhasználó számára megbízható tápellátást biztosítanak.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Tápellátás
2903149
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység direkt rugós csatlakozással kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Hálózati forma | Csillaghálózat |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Bekapcsolási feszültség | > 75 V AC |
| Lekapcsolási feszültség | < 70 V AC |
| Átütési szilárdság max. | 300 V AC 15 s |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | ≤ 25 A (jellemzően) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,5 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | típ. 25 A (1 ms után) |
| Frekvenciatartomány AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 15 ms (120 V AC) |
| típ. 20 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 3,1 A (100 V AC) |
| 2,4 A (120 V AC) | |
| 1,3 A (230 V AC) | |
| 1,4 A (240 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 285 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,93 |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
| Bemeneti biztosító | 6,3 A (belső (készülékvédelem)) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| POWER tényező | > 0,9 (120 V AC) |
| > 0,9 (230 V AC) | |
| DC üzemeltetés | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 110 V DC ... 250 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
| Bekapcsolási feszültség | ≥ 95 V DC |
| Lekapcsolási feszültség | < 70 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 15 ms (230 V AC) |
| Áramfelvétel | 2,5 A (110 V DC) |
| 1,1 A (250 V DC) | |
| Hatásfok | > 91 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I with dynamic load reserve |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (állandó teljesítményű) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| Csökkenés (derating) | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 10 mVSS (névleges értékeknél) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 240 W |
| 360 W (5 s) | |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 5,1 W (230 V) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 25 W |
| Felfutási idő | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Jel: DC OK | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| Tartós terhelő áram | 100 mA |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Jelzésmódok | LED |
| Potenciálfüggetlen jelzőérintkező | |
| Jelkimenet: LED állapotjelző | |
| Jelzés megnevezés | DC OK |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | zöld |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 3 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 1,5 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
| > 1000000 h (40 °C) | |
| > 480000 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (zárt kapcsolószekrényben) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 42 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | Alumínium (AlMg3) |
| Fedél kivitel | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| DNV GL CG-0339 / B osztály Resonanciakeresés 2 Hz - 100 Hz, 90 min. rezonanciában, 2 Hz - 25 Hz, amplitúdó ±1,6 mm, 25 Hz - 100 Hz, gyorsulás 4 g |
|
| Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 62368-1 (SELV) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 (csak szikraközök és kúszóáramutak) |
| Tűzvédelem vasúti járművekben | |
| Szabványmegnevezés | Tűzvédelem sínhez kötött járművekben |
| Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 (HL3) |
| UL-engedélyek | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes hely) | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 3 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (1. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2903149 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPO13 |
| Termékkulcs | CMPO13 |
| GTIN | 4046356960854 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 105 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 919 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-45300-A1-ULEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BMIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0036/A1BIS engedélyezési dokumentum
Engedély azonosítója: R-41214701cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| SCIP | e8c5c279-78d1-4e29-9eba-0c4adf04f6c5 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 12,57 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potenciál-elosztó 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potenciál-elosztó 2903798
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907925
-
PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907927
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907916
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
Az Ön előnyei
Idő- és költségmegtakarítás a direkt rugós csatlakozás és a keskeny kialakítás révén
A berendezések rendelkezésre állásának növelése a dinamikus boost révén, a névleges áram 150%-ával öt másodpercig
Maximális rugalmasság: -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, és a készülék akár -40 °C-on is indítható
Robusztus kialakítás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51