TRIO POWER tápegységek standard funkciókkal
Az új generációs, direkt rugós csatlakozású TRIO POWER tápegységcsaládot a gépgyártásban való használatra tökéletesítettük. Az egy- és háromfázisú modulok összes funkcióját és a helytakarékos kialakítását szigorú követelményekhez igazítottuk. A nagy igénybevételű környezeti feltételek mellett a rendkívül robusztus hálózati tápegységek minden felhasználó számára megbízható tápellátást biztosítanak.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
-
Tápellátás
2903148
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység direkt rugós csatlakozással kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-44782-A1-M1-ULEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BMIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
Engedély azonosítója: R-41214701EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Idő- és költségmegtakarítás a direkt rugós csatlakozás és a keskeny kialakítás révén
A berendezések rendelkezésre állásának növelése a dinamikus boost révén, a névleges áram 150%-ával öt másodpercig
Maximális rugalmasság: -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, és a készülék akár -40 °C-on is indítható
Robusztus kialakítás