TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Tápellátás
2903147

Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység direkt rugós csatlakozással, kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 3 A C2LPS

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Idő- és költségmegtakarítás a direkt rugós csatlakozás és a keskeny kialakítás révén
A berendezések rendelkezésre állásának növelése a dinamikus boost révén, a névleges áram 150%-ával öt másodpercig
Maximális rugalmasság: -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, és a készülék akár -40 °C-on is indítható
Robusztus kialakítás