UNO POWER alapfunkciós tápegységek
Az UNO POWER kompakt tápegység a nagy teljesítménysűrűségnek köszönhetően kitűnő megoldás, különösen a kompakt kapcsolódobozokhoz, 240 W alatti terheléshez. Különböző teljesítményosztályokban és beépítési szélességgel kapható. Nagy hatásfoka és kis üresjárási vesztesége miatt nagy energiahatékonyságú..
UNO-PS/1AC/24DC/100W
-
Tápellátás
2902993
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 4,2 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
| Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 40 A (típ.) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 1,5 A2s (típ.) |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (120 V AC) |
| > 100 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | típ. 2,1 A (100 V AC) |
| típ. 0,95 A (240 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 242,6 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,47 |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
| Bemeneti biztosító | 4 A (lomha, belső) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Hatásfok | típ. 88 % (120 V AC) |
| típ. 89 % (230 V AC) | |
| Kimeneti jelleggörbe | HICCUP |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 4,2 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | < 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 30 mVSS (névleges értékeknél) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 100 W |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,5 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 11 W |
| Felfutási idő | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Válaszidő | < 2 ms |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,8 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 738000 h (40 °C) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 55 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 84 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| Készülékház anyaga | PC |
| A készülékház kivitele | Polikarbonát |
| Lábretesz anyaga | POM (Polyoxymethylene) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Klímaosztály | 3K22 (az EN 60721-3-3 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 62368-1 (SELV) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 |
| Engedély - A félvezetőipar követelménye a hálózat feszültségletöréseire vonatkozóan | EN 61000-4-11 |
| A hálózati feszültség letörései | |
| Szabványmegnevezés | A félvezetőipar követelményei a hálózati feszültségletörésekkel kapcsolatban |
| Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL listázott, ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D T4 csoportok (veszélyes hely) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (1. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakóterületen történő alkalmazásra / EMC 1 |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakóterületen történő alkalmazásra / EMC 1 |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2902993 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPU13 |
| Termékkulcs | CMPU13 |
| GTIN | 4046356729215 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 399,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 348 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 214596IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-39228-A1-ULEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL2-021189cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 73f8272f-8f27-493f-be2b-151e602247e4 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,705 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2905489
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907916
Az Ön előnyei
Rugalmasan szerelhető a hordozósínre való egyszerű felpattintás révén
Több hely a kapcsolószekrényben akár 20 %-kal nagyobb teljesítménysűrűséggel
Maximális energiahatékonyság a 90% fölötti hatásfoknak és a rendkívül alacsony, 0,3 W alatti üresjárati veszteségeknek köszönhetően
Kültéri installálhatóság a -25 °C ... +70 °C közötti széles hőmérséklettartomány révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51