A dugaszolható csatlakozástechnikájú betápláló kapocs a tápfeszültség T-csatlakozóra való betáplálásához használható. A két független feszültségbemenet redundáns és diódával leválasztott feszültségellátást tesz lehetővé 3,2 A maximális áramig. A FM betápláló kapocs a következő kiegészítő funkciókat kínálja: felügyelet a MINI MCR-2-FM-RC(-PT) hibamonitorozó modullal (cikkszám: 2904504, 2904508) kombinálva, a modul egyik vagy mindkét oldalának rugalmas redundáns betáplálása, és a betápláló feszültség 9,6 és 30 V DC közötti tartománya. A betápláló kapocs támogatja az NFC kommunikációt.
MINI MCR-2-PTB-PT
-
Betápláló kapocs
2902067
Betápláló kapocs dugaszolható csatlakozástechnikával a tápfeszültség kalapsín-csatlakozóra való betáplálásához. A tápfeszültségek felügyelete a hibamonitorozó modullal kombinációban lehetséges. Direkt rugós csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések