ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2
-
Hibrid motorindító
2900574
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás.
Termékrészletek
| Terméktípus | Hibrid motorindító |
| Termékcsalád | CONTACTRON |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,2 W |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Maximális veszteségi teljesítmény | 3,3 W |
| Minimális veszteségi teljesítmény | 1,1 W |
| Besorolási osztály | 1 |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 40 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Polaritásvédelem | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1), üzemi feszültség ≤ 300 V ACC (pl. 230/400 V AC, 277/480 V AC) |
| Alapszigetelés (IEC 60947-1) 300 V AC ... 500 V AC üzemi feszültségnél | |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési működtető áram IC | 5 mA (1. bemeneti típus) |
| Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
| 19,2 V („1” jel) | |
| Tipikus kikapcsolási idő | < 30 ms |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| AC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
| Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
| Méretezési üzemi áram Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Terhelőáram-tartomány | 180 mA ... 2,4 A (lásd Derating) |
| Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10A |
| Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
| Szivárgóáram | 0 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Visszajelző kimenet | |
| Megjegyzés | Visszajelzés: potenciálfüggetlen váltóérintkező, jelzőérintkező |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 107 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UL engedély | |
| Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
| UL-adatok | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (biztosító 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (biztosító 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-1 |
| IEC 60947-4-2 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
| Beépítési helyzet | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
| Cikkszám | 2900574 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7422 |
| Termékkulcs | DK7422 |
| GTIN | 4046356527866 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 256,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 218,11 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | e0e11f8f-878d-4b3c-9bbb-ef6eae2b6481 |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE- 2 - Átkötőhíd 2900746
-
BRIDGE- 3 - Átkötőhíd 2900747
-
BRIDGE- 4 - Átkötőhíd 2900748
-
BRIDGE- 5 - Átkötőhíd 2900749
-
BRIDGE- 6 - Átkötőhíd 2900750
-
BRIDGE- 7 - Átkötőhíd 2900751
-
BRIDGE- 8 - Átkötőhíd 2900752
-
BRIDGE- 9 - Átkötőhíd 2900753
-
BRIDGE-10 - Átkötőhíd 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Átkötőhíd 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Átkötőhíd 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Átkötőhíd 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Átkötőhíd 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Átkötőhíd 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Átkötőhíd 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Átkötőhíd 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Átkötőhíd 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Átkötőhíd 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Átkötőhíd 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Átkötőhíd 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Átkötőhíd 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Átkötőhíd 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Átkötőhíd 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
Az Ön előnyei
22,5 mm széles
Kopásszegény kapcsolás
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51