ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hibrid motorindító
2900545

Hibrid motorindító 3~ AC motorok indításához 500 V AC feszültségig és 9 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Kopásszegény kapcsolás
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz