PLC-RPT- 24UC/21/RW
-
Relémodul
2900318
PLC-INTERFACE vasúti alkalmazásokhoz, amely direkt rugós csatlakozású alapkapocsból és nagy teljesítményű érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, tartomány: 0,7 x UN - 1,25 x UN, hőmérsékleti osztály TX: -40 °C ... +70 °C, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Beépítési hely | Járműszekrényre szerelve |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 11.12.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,22 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 18,5 V DC ... 33,6 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,7 ... 1,25 |
| Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé) | 12 V DC |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 9 mA |
| Jellemző mválaszidő | 4 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 4 ms |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szabadonfutó dióda |
| RCZ-szűrő | |
| Széles tartományban alkalmazható elektronika | |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (A 250 V-nál nagyobb feszültségek esetében (L1, L2, L3) a szomszédos modulok azonos kapcsai közé egy PLC-ATP elválasztó lapot kell helyezni.) |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 10 A (4 s) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
| Rövidzárlati áram | 200 A (feltételes zárlati áram) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
| 20 W (48 V DC mellett) | |
| 18 W (60 V DC mellett) | |
| 23 W (110 V DC mellett) | |
| 40 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kimeneti biztosító | 4 A gL/gK NEOZED |
| Kapcsolási képesség | 1 A (24 V, DC13 esetén) |
| 0,2 A (110 V, DC13 esetén) | |
| 0,1 A (220 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (24 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (230 V, AC15 esetén) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (TX hőmérséklet-osztály) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| EN 50155 (VDE 0115 200. rész) | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900318 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62AL |
| Termékkulcs | DK62AL |
| GTIN | 4046356507400 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 33 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,46 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fe0e2dc9-25c4-414c-a559-cec3a204a0c7 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,499 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Jelölőcsík 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Egyes relé 2961150
Az Ön előnyei
A relé optimális működése a széles tartományban működő elektronikának köszönhetően
EN 50155 szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik
EN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között (rövid ideig 85 °C)
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN (rövid időre 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51