FL SWITCH SFNB 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891002
Ethernet Switch, 8 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció
Termékrészletek
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 110 mm |
Mélység | 70 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Készülékház anyaga | Alumínium |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (RJ45) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Unmanaged Switch SFNB |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
MTTF | 95,6 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode |
Switch-funkciók | |
Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode |
MAC címtáblázat | 2k |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
További funkciók | Autonegotiation |
Biztonsági funkciók | |
Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode |
Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
100 Adatátviteli sebesség sárga LED | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,36 W |
Adatátviteli közeg | Réz |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 32 V DC |
Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Maximális áramfelvétel | 380 mA (9 V DC esetén) |
Jellemző áramfelvétel | 140 mA (US = 24 V DC mellett) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 30 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1500 m-ig) |
Megfelelőség / engedélyek | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode |
Állapotjelzés | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
Cikkszám | 2891002 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN113 |
Termékkulcs | DNN113 |
GTIN | 4046356457170 |
Tömeg/db (csomagolással) | 403,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 413 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | d25f5813-b994-4528-800e-1e1dd51610c9 |
Kompatibilis termékek
-
MSTB 2,5/ 4-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard biztonsági elem 2832865
Az Ön előnyei
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51