STEP POWER tápegységek installációs elosztókhoz
A STEP POWER tápegységeket speciálisan az épületek automatizáláshoz fejlesztettük ki. A maximális energiahatékonyságról a nagy hatásfok és a csekély üresjárati veszteségek gondoskodnak. Rugalmasan, kalapsínre pattinthatók vagy sík felületre csavarozhatók.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
Tápellátás
2868596
Bemeneti oldalon szaggatott STEP POWER tápellátás, kalapsínre és közvetlenül szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 0,5 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 214596IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-20185-A1-M1-ULEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL2-021196cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kalapsínre történő egyszerű felpattintásnak vagy sík felületre történő felcsavarozásnak köszönhetően rugalmasan szerelhető
Megbízható tápellátás a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és U/I-jelleggörbének köszönhetően
Energiamegtakarítás a maximális energiahatékonyságnak és az egyedülállóan alacsony üresjárati veszteségeknek köszönhetően