QUINT POWER tápegységek a legtöbb funkcióval
A QUINT POWER tápegységek mágnesesen és gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.
Nagy terhelés megbízható indítása a POWER BOOST statikus teljesítménytartalékkal. A beállítható feszültség az 5 V DC ... 56 V DC tartományt teljesen lefedi.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Tápellátás
2866802
Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 40 A, között beállítható 18 V DC ... 29,5 V DC
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 1 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 15 A |
| Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frekvenciatartomány DC | 0 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 25 ms (400 V AC) |
| > 35 ms (500 V AC) | |
| Áramfelvétel | 3x 2,1 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 1342 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor, gáztöltésű levezető |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,76 |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 0,5 s |
| Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 AC: |
| Megengedett DC előtét-biztosító | DC: alkalmas biztosítót kell elékapcsolni |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 20 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| DC üzemeltetés | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 500 V DC ... 600 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +33 % (mid-point earthed) |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 2,2 A (500 V DC) |
| 1,9 A (600 V DC) | |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 1x 6 A ≥ 1000 V DC (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Hatásfok | típ. 94 % (400 V AC) |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 40 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C tartós, UOUT = 24 V DC) |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 215 A (12 ms) |
| Mágneses kismegszakító | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
| Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 40 mVSS (névleges értékeknél) |
| Rövidzárálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 960 W |
| 1080 W | |
| Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 5 mVSS (névleges értékek esetén, 20 MHz) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 18 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 63 W |
| Felfutási idő | < 0,15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Jel: DC OK, aktív | |
| A kimenet leírása | UOUT > 0,9 x UN: High jel |
| Kapcsolási feszültség tartománya | 18 V DC ... 24 V DC |
| Kimeneti feszültség | + 24 V DC |
| Maximális bekapcsolási áram | ≤ 20 mA (rövidzárálló) |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| Jel: DC OK potenciálmentes | |
| A kimenet leírása | Relé érintkező, UOUT > 0,9 x UN: Zárt érintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| Maximális bekapcsolási áram | 0,5 A |
| 1 A | |
| Tartós terhelő áram | ≤ 1 A |
| Jel: POWER BOOST, aktív | |
| A kimenet leírása | IOUT < IN: High jel |
| Kapcsolási feszültség tartománya | 18 V DC ... 24 V DC |
| Kimeneti feszültség | + 24 V DC |
| Maximális bekapcsolási áram | ≤ 20 mA (rövidzárálló) |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 8 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 1,2 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 1,5 Nm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| aktív kapcsolókimenet | |
| Reléérintkező | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet: DC OK, aktív | |
| Állapotjelzés | UOUT < 0,9 x UN: LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT < 0,9 x UN: LED "DC OK" villog |
| Jelkimenet: DC OK potenciálmentes | |
| Állapotjelzés | UOUT < 0,9 x UN: LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT < 0,9 x UN: LED "DC OK" villog |
| Jelkimenet: POWER BOOST, aktív | |
| Állapotjelzés | IOUT > IN: LED "BOOST" sárga |
| Fázisok száma | 3 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 500 V DC (Darabvizsgálat) |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Terméktípus | Tápegység |
| Termékcsalád | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 880000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 216000 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 96 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 176 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Alternatív szerelés | |
| Szélesség | 176 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 99 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: PN ≥50%, vízszintesen 5 mm, aktív szerkezeti elemek mellett 15 mm, függőlegesen 50 mm sorolható: PN <50%, vízszintesen 0 mm, függőlegesen fent 40 mm, függőlegesen lent 20 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Fedél kivitel | Horganyzott acéllemez, króm(VI) mentes |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | 5000 m |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz rezonanciakeresés 0,7g, 90 min., rezonanciafrekvencia 0,7g, 90 min. (a DNV GL A osztály szerint) |
| Temp kód | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
| EN 50121-3-2 | |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Szabvány - eszközbiztonság | GS (Geprüfte Sicherheit) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | IEC 61010-2-201 |
| Szabvány − A mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések biztonsága | IEC 61010-1 |
| Szabvány - Túlfeszültség-állóság | VDE 0160 (W2 görbe) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| UL-engedélyek | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 (3-wire + PE, star net) | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2866802 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPQ33 |
| Termékkulcs | CMPQ33 |
| GTIN | 4046356152877 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 005 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 954 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Engedély azonosítója: LR22301698TA-02NK
Engedély azonosítója: TA24091MIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-11173BV
Engedély azonosítója: 21004/D0 BVEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
Engedély azonosítója: ELE333522XGABS
Engedély azonosítója: 23-2355407-PDAType approved
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/009Type approved
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
Engedély azonosítója: SEMI F47DNV
Engedély azonosítója: TAA000030XIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-11217cCSAus
Engedély azonosítója: 80146928cCSAus
Engedély azonosítója: 80187921cULus Listed
Engedély azonosítója: E123528-20240627cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827-20240918| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 981c8c1b-5ae7-4fa3-a960-31711c622f2b |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 98,635 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul 2320157
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul, védőfestéssel 2320186
-
CB TM1 1A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló 2800845
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907916
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
Az Ön előnyei
Nagy terhelések megbízható indítása
A berendezések magas fokú rendelkezésre állása egy fázis tartós kiesése esetén is
Megelőző működésfelügyelet