QUINT POWER tápegységek a legtöbb funkcióval
A QUINT POWER tápegységek mágnesesen és gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.
Nagy terhelés megbízható indítása a POWER BOOST statikus teljesítménytartalékkal. A beállítható feszültség az 5 V DC ... 56 V DC tartományt teljesen lefedi.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
-
Tápellátás
2866747
Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,5 A, között beállítható 18 V DC ... 29,5 V DC, 90 V DC ... 350 V DC. Új projektek esetén használja a következő árucikket: 2904600 QUINT4-PS/1AC/24DC/5, 2909577 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT, 2904599 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-1865 A2EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Engedély azonosítója: LR22301698TA-02NK
Engedély azonosítója: TA24091MBV
Engedély azonosítója: 21004/D0 BVEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528RINA
Engedély azonosítója: ELE333522XGABS
Engedély azonosítója: 23-2355407-PDADeviceNet
Engedély azonosítója: 10824/06.01.2010SEMI F47
Engedély azonosítója: SEMI F47DNV
Engedély azonosítója: TAA000030XcCSAus
Engedély azonosítója: 1897767cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?
Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, tekintse meg az SFB tervezési mátrixot, amely a letöltési területen az Egyéb menüpontban található.
Használható-e a tápegység káros gázoknak kitett környezetben is?
Minden QUINT tápegységünket az ISA G3 Harsh Group A szabvány szerint teszteltük, és megfelelnek a szabvány követelményeinek.
Miért melegebb a tápegység háza, mint más gyártóké?
Ennek oka a hőelvezetési koncepciónk; az összes tápegység az oldalfalakon vagy a hátsó falon helyezkedik el. Ennek előnye, hogy a belső hőmérséklet hűvösebb marad, ami növeli a tápegység élettartamát.
A DC-OK relé működtethető a tápegység kimeneti feszültségével?
A DC OK relé a tápegység kimeneti feszültségére csatlakoztatható, de csak max. 1 A terheléssel terhelhető. Javasoljuk, hogy erre a célra használjon védelmi kapcsolást.
A tápellátó hálózat kimenetére átterjednek-e a tápellátó hálózatból származó zavarok?
Nem, mivel a QUINT tápegységet többlépcsős átalakító koncepcióval tervezték, a zavarok nem terjednek át. A zavarok már a bemeneti áramkörben megszűnnek, és nem érik el a tápegység 24 V-os kimenetét.