Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MINI-DC-UPS/24DC/2 - Szünetmentes tápegység
2866640

Szünetmentes modul integrált tápegységgel, 2A, a MINI-BAT/24/DC 0.8 AH-val vagy az 1.3 AH-val kombinálva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy üzembiztonság – sokféle jelzés és az akkumulátor hőmérsékletfüggő töltése
Gyors installálás – minimális vezetékezési ráfordítás COMBICON dugaszolható csatlakozókkal az egyszerű csatlakozás érdekében