Az integrált tápellátással ellátott MINI UPS modulok különösen helytakarékosak: az UPS modul és a tápellátás közös házban van elhelyezve. A szünetmentes tápellátás teljessé tételéhez csupán egy akkumulátormodulra van szükség.
Az ólom-AGM technológiájú akkumulátormodulok max. 2 óra áthidalási időt biztosítanak névleges terhelésnél, 24 V DC vagy 12 V DC kimeneti feszültség esetén.
MINI-DC-UPS/12DC/4
-
Szünetmentes tápegység
2866598
Szünetmentes modul integrált tápegységgel, 4 A, a MINI-BAT/12/DC 1,6 Ah-val vagy a 2,6 Ah-val kombinálva
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
DC üzemeltetés | |
Bemeneti feszültség | 12 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250 V DC) |
Tápfeszültség típusa | DC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 34 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 1,1 A2s |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | lásd a diagramot |
Pufferidőd | 20 min (4 A) |
Forgó választókapcsoló | beállítási lehetőségek: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; folyamatos |
Áramfelvétel | 0,5 A |
0,65 A (230 V AC) | |
1,15 A | |
1,35 A (120 V AC) | |
Védőkapcsolás | Varisztor |
Teljesítménytényező (cos phi) | kb. 0,5 |
Bekapcsolási idő tipikus | 100 ms |
Bemeneti biztosító | 3,15 A (lomha, belső) |
Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
AC üzem | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
Tápfeszültség típusa | AC |
Hatásfok | > 82 % |
Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC (AC bemeneti feszültség rendelkezésre áll: 10 és 16 V DC között, AC bemeneti feszültség nem áll rendelkezésre: 13,6 és 9,6 V DC között) |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 10 V DC ... 16 V DC (AC bemeneti feszültség rendelkezésre áll; AC bemeneti feszültség nem áll rendelkezésre: Kimeneti feszültség az akkufeszültségtől függően: 13,6 V DC ... 9,6 V DC) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 4 A |
Kimeneti áramkorlátozás | max. 7 A |
Áthidalási idő | 1200 s |
Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
Hullámosság | < 50 mVSS |
Kimeneti teljesítmény | 48 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 100 mVSS |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 3,8 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 10,5 W |
Akku üzemmód veszteségi teljesítménye | 2,9 W |
Felfutási idő | < 100 ms |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Hálózati üzem | |
Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 4 A |
Akkumulátoros üzemmód | |
Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 4 A |
Jel | |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jel: Riasztás | |
A kimenet leírása | Relékimenet |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 12 V |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 200 mA |
Jel: Battery Charge | |
A kimenet leírása | Relékimenet |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 12 V |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 200 mA |
Jel: Battery Mode | |
A kimenet leírása | Relékimenet |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 12 V |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 200 mA |
Töltőáram | 1 A |
Tárolóközeg | külső, 1,6 Ah / 2,6 Ah akku |
IQ technológia | nem |
Hálózatkezelés | Nem |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | dugaszolható COMBICON csavaros csatlakozók |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | dugaszolható COMBICON csavaros csatlakozók |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jel | |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jelzésmódok | LED |
Jelkimenet | |
Állapotjelzés | "Feszültség rendben" zöld LED |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | A puffermodul feltöltve: LED világít |
Jelkimenet: Riasztás | |
Állapotjelzés | LED (piros) |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | Zavar/riasztás: LED folyamatosan világít |
Jelkimenet: Battery Charge | |
Állapotjelzés | LED sárgán villog |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | Battery Charge/Akku töltődik: LED villog |
Jelkimenet: Battery Mode | |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | Battery Mode/Pufferüzem: LED folyamatosan világít |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV (Típusvizsgálat) |
2 kV (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | DC szünetmentes tápellátás beépített tápellátással |
Termékcsalád | MINI szünetmentes tápegység – szünetmentes tápegység beépített tápellátással |
IQ technológia | nem |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 728000 h (40 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
Szennyeződési fok | 2 |
Szélesség | 67,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 107 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Tokozat anyaga | Műanyag |
A készülékház kivitele | Poliamid PA, zöld színű |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
UL-engedélyek | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes hely) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Készülékház | Level 3 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV |
Légköri kisülés | 8 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (Level 4 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 4 kV (Level 4 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
2 kV (Level 4 - szimmetrikus: Vezeték vezetékkel szemben) | |
Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
1 kV (3. szint - szimmetrikus) | |
Jel | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
1 kV (3. szint - szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | Level 3 |
Frekvenciatartomány | 10 kHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Cikkszám | 2866598 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUM12 |
Termékkulcs | CMUM12 |
GTIN | 4046356418522 |
Tömeg/db (csomagolással) | 494 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 491 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528CoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 17-235-00KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2866598cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | a230ce38-7aa5-4fe2-b0fb-bc399875c049 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nagy üzembiztonság – sokféle jelzés és az akkumulátor hőmérsékletfüggő töltése
Gyors installálás – minimális vezetékezési ráfordítás COMBICON dugaszolható csatlakozókkal az egyszerű csatlakozás érdekében
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51