A 6,2 mm keskeny szabványos jelű 3-utas MINI MCR-SL-U-U(-SP) leválasztó erősítőt szabványos jelek galvanikus leválasztására, erősítésére és szűrésére használják.
A be- és kimeneti oldalon 0...10 V-os, vagy ±10 V-os analóg szabványos jelek galvanikusan leválasztva állnak rendelkezésre.
A feszültségellátás (19,2 V DC től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül.
MINI MCR-SL-U-U
-
Bemeneti leválasztóerősítő
2864684
MCR 3-utas leválasztó erősítő, analóg jelek galvanikus leválasztására, csavaros csatlakozással, bemeneti jel: 0 ... 10 V/± 10 V, kimeneti jel: 0 ... 10 V/±10 V
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000020NcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Alacsony teljesítményfelvétel
A konfigurálható leválasztó erősítők kedvező árú alternatívája
Rögzített jelkombinációk
Rendkívül kompakt leválasztó erősítő analóg szabványos jelek galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
3-utas leválasztás