MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Passzív leválasztók
2864655
MCR passzív-leválasztó, kétcsatornás, áramjelek galvanikus leválasztásához tápfeszültség nélkül, csavaros csatlakozással
Termékrészletek
Terméktípus | Passzív leválasztó |
Termékcsalád | MINI Analog |
A csatornák száma | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Határfrekvencia (3 dB) | 75 Hz |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 64 mW |
Jelátviteli viselkedés | In = Out |
Impulzusválasz (10-90%) | 5 ms (600 Ω terhelésnél) |
Max. hőmérsékleti együttható | ≤ 0,002 %/K (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,002 %/K (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a végértékből) |
Addicionális hiba, a terheléstől függően | < 0,03 % (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Alapszigetelés az IEC/EN 61010 szerint |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
Teljesítményfelvétel | 34 mW (csatornánként) |
Jel: Áram | |
Bemenetek száma | 2 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Max. bemeneti jelfeszültség | 18 V |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Max. bemeneti áramjel | 40 mA |
Megszólalási áram | kb. 190 µA |
Bemeneti feszültség korlátozása | < 2 V (20 mA) |
Veszteségi feszültség | 1,9 V (I = 20 mA) |
Jel: Áram | |
Kimenetek száma | 2 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 600 Ω (I = 20 mA kimeneti jelnél) |
Hullámosság | < 10 mVeff (600 Ω) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 93,1 mm |
Mélység | 101,2 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | PBT |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV GL TAA00000BW |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Értékelési kritérium | A |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Értékelési kritérium | B |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Értékelési kritérium | A |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2864655 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1131 |
Termékkulcs | DK1131 |
Katalógus oldalszáma | 101. (C-7-2015) oldal |
GTIN | 4017918974893 |
Tömeg/db (csomagolással) | 87,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 61 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A leválasztó erősítőn a feszültségesés mindössze 1,7 V
További segédenergiát nem igényel
Két csatorna csupán 6,2 mm-es beépítési szélességen
Kompakt 2-vezetős passzív leválasztó analóg szabványos jelek galvanikus leválasztására és szűrésére
Bemeneti huroktáplált
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51