A 6,2 mm keskeny konfigurálható 4-utas MINI MCR-SL-UI-2I... jelkétszerezőt szabványos jelek galvanikus szétválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére használják.
A bemeneti oldalon szabványos analóg 0...20 mA, 4...20 mA-es, 0...10 V vagy 1...5 V-os jelek választhatók; a kimeneti oldalon két függetlenül beállítható áramkimenet áll rendelkezésre 0...20 mA- ill. 4...20 mA-es jelekkel, galvanikusan leválasztva (4-utas leválasztás).
A készülékház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók lehetővé teszik a be- és kimeneti jeltartományok beállítását.
A feszültségellátás (19,2 V DC től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Jelkétszerező
2864176
4-utas jelkétszerező, analóg jelek galvanikus leválasztására és kétszerezésére, csavaros csatlakozással, szabvány konfiguráció.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00002R0cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Rendkívül kompakt leválasztó erősítő szabványos jelek galvanikus leválasztására, átalakítására, erősítésére, szűrésére és megkettőzésére
DIP-kapcsolókkal maximum 8 jelkombináció konfigurálható
4-utas leválasztás
Analóg szabványos jel megkettőzése két áramkimenetre