MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
Leválasztó erősítők
2864150
3-utas leválasztó erősítő, analóg jelek galvanikus leválasztáshoz, DIP kapcsolóval konfigurálható be-/kimenet, csavaros csatlakozással, standard konfiguráció
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Leválasztóerősítő |
Termékcsalád | MINI Analog |
A csatornák száma | 1 |
Konfiguráció | DIP kapcsoló |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Határfrekvencia (3 dB) | kb. 100 Hz |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 58 mW |
184,3 mW | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
Impulzusválasz (10-90%) | 3,2 ms |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,002 %/K |
Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a végértékből) |
< 0,4 % (kiegyenlítés nélkül) | |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
Maximális áramfelvétel | < 19 mA (Áramkimenet, 24 V DC-nél a terheléssel együtt) |
< 9 mA (Feszültségkimenet, 24 V DC-nél a terheléssel együtt) | |
Teljesítményfelvétel (I-kimenet) | < 450 mW (Áramkimenet) |
Teljesítményfelvétel (U-kimenet) | < 200 mW (Feszültségkimenet) |
Jel: Feszültség/áram | |
Bemenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Max. bemeneti áramjel | 50 mA |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | kb. 100 kΩ |
Bemeneti ellenállás árambemenet | kb. 50 Ω |
Jel: Feszültség/áram | |
Kimenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Kimeneti jel feszültség maximum | kb. 12,5 V |
Terhelésmentes feszültség | kb. 12,5 V |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Kimeneti jel áram maximum | 28 mA |
Rövidzárlati áram | kb. 22 mA |
Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω (20 mA-en) |
Hullámosság | < 20 mVSS (500 Ω-on) |
< 20 mVSS (10 kΩ-on) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 93,1 mm |
Mélység | 101,2 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | PBT |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV GL TAA000020N |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2864150 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1131 |
Termékkulcs | DK1131 |
GTIN | 4017918956615 |
Tömeg/db (csomagolással) | 87,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 77 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Betápláló kapocs 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
DIP-kapcsolókkal maximum 36 jelkombináció konfigurálható
Alacsony teljesítményfelvétel
Rendkívül kompakt leválasztó erősítő analóg szabványos jelek galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
3-utas leválasztás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51