VAL-MS 230/3+1 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2838209

Túlfeszültség-levezető: alapegység védőcsatlakozóval, NS 35/7,5 sínre szerelhető, névleges feszültség: 230 V AC, 3 + 1 kapcsolás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz