VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2800187
Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (3 vezetékes rendszer: L1, N, PE).
Termékrészletek
Terméktípus | Levezető kombináció |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | I / II |
T1 / T2 | |
EN típus | T1 / T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,6 mm |
Magasság | 89,8 mm |
Mélység | 77,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 2 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | 1L-N & N-PE |
UN névleges feszültség | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 335 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 335 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 264 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 270 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 50 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), töltés | 6,25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), töltés | 6,25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), töltés | 25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 25 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (In mellett) |
≤ 1,1 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In mellett) |
≤ 1,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (In mellett) |
≤ 0,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,5 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,4 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 160 A (gG) |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 65 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 335 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 335 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-G) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (N-G) | 20 kA |
Védelmi utak | L-N |
L-G | |
N-G | |
Névleges feszültség | 240 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Single phase |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 2630 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 3600 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (N-G) | 2600 V |
SPD típus | 4CA |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2800187 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1151 |
Termékkulcs | CL1151 |
GTIN | 4046356518581 |
Tömeg/db (csomagolással) | 353,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 347 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800191
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Alkalmazható a III és IV villámvédelmi osztályban a pólusonkénti 12,5 kA levezetőképességnek köszönhetően
A rezgésálló reteszelés a dugasz biztonságos tartását kínálja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51