VAL-MS 230 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
2798844

2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz nagyteljesítményű varisztorral, VAl-MS alapelemhez, termikus felügyelettel, optikai hibajelzés. Országspecifikáció: 230 V AC

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz