SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz
2761509

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású sorkapocsra

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Általánosan alkalmazható
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Nagyfokú EMC-biztonság
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható