FL CAT5 FLEX
-
Installációs kábel
2744830
Méteráru, Installációs kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 4-eres (2x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, kábelhossz: Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m)
Termékrészletek
| Terméktípus | Adatkábel méteráru |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Vezetékhossz | Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 43 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jel futásidő | 4,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,77 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm -0,2 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Foam-Skin PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 284 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 5,00 mΩ/m (20 MHz-nél) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz-nél) |
| Vezetékkapacitás | nom. 48 nF/km (800 Hz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | 50 Veff |
| 125 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) | |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 Veff |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 500,00 Veff |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm (kábel, fix kiépítéshez) |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 78 mm (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Húzószilárdság | ≤ 50 N (rövid idejű) |
| ≤ 10 N (tartós) | |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz-en) |
| 57 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 52 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 50 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 47 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 45 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 40 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 36 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Szinkroncsillapítás (ACR) | 6,57 dB/m (1 MHz-en) |
| 5,64 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 5,12 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 4,89 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 4,57 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 4,34 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 3,77 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 3,31 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 0,028 dB/m (1 MHz-en) |
| 0,06 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 0,085 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 0,115 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 0,128 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 0,162 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 0,23 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 0,29 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Tűzállóság | a VDE 0482 rész 265-2-1 szerint |
| az IEC 332-1 szerint | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -5 °C ... 60 °C |
| Cikkszám | 2744830 |
| Csomagolási egység | 1 m |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 m |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1LEA |
| Termékkulcs | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 40,24 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,24 g |
| Vámtarifaszám | 85444993 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Hálózati elválasztó 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Hálózati kábel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Hálózati kábel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51