PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Busz-rendszervezeték
2744652
Méteráru, Busz-rendszervezeték, PROFIBUS (12 Mbit/s), árnyékolt, PVC FR VI/PVC, ibolyakék, 2-eres (1x2xAWG22/1), egyes ér színe: piros, zöld, kábelhossz: Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m)
Termékrészletek
| Terméktípus | Adatkábel méteráru |
| Érzékelő fajtája | PROFIBUS |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | ≤ 12 Mbit/s |
| Jel típusa/kategória | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
| Vezetékhossz | Szabad bevitel (1,0 ... 1000,0 m) |
| Vezeték tömege | 80 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Vezetékszabványok/-rendelkezések | Vezeték anyaga DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Árnyékolás anyaga DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| Vezető felépítése | 1x2xAWG22/1 |
| Jelsebesség | 0,81 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 1x 0,65 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,55 mm |
| Vezeték külső átmérője | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC FR VI |
| Külső köpeny, szín | ibolyakék |
| Vezeték anyaga | csupasz rézhuzal |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | piros, zöld |
| Szigetelés vastagsága | 0,95 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,90 mm |
| Teljes sodratozás | 2 csavart érpár |
| Optikai árnyékolás | 55 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 16 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 110,00 Ω/km |
| Vezetékkapacitás | kb. 28,5 nF/km (1 kHz esetén) |
| ≤ 1500 pF/km (aszimmetrikus: kábel a föld felé) | |
| Kábel-impedancia | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Vizsgálófeszültség | 3600 V DC (3 s) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | ≥ 150 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 100 N |
| Árnyékoló csillapítás | ≤ 42,00 dB/km (16 MHz-nél) |
| ≤ 22,00 dB (4 MHz-nél) | |
| ≤ 4,00 dB (38,4 kHz-nél) | |
| ≤ 2,50 dB (9,6 kHz-nél) | |
| Tűzállóság | IEC 60332-3-24 szerint (kat. C) |
| a CMG FT4 szerint | |
| Olajellenállóság | ásványi olajjal és zsírokkal szemben feltételesen ellenálló |
| az IEC 60811-2-1 szabvány szerint, 4 óra 70 °C esetén | |
| Egyéb ellenállóság | Hűtőpakolás-állóság (a DIN VDE 0473 szabvány 811-1-4 része szerint (-40 °C hőmérsékleten eltöltött 16 óra után)) |
| UV álló (CL3 SUN RES) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Cikkszám | 2744652 |
| Csomagolási egység | 1 m |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 m |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1LEA |
| Termékkulcs | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 80,74 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 80,74 g |
| Vámtarifaszám | 85444995 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB buszdugasz 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB buszdugasz 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB buszdugasz 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Csupaszoló szerszám 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó 1204384
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51