Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

G 10/ 5 - Készülékkapocs
2716732

Készülékkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem