SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz
2708245

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 35°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Kapcsolható lezáró ellenállás
Csavaros csatlakozás
35°-os kábelleágazás
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható
Nagy zavarvédettségű és maximális átviteli sebességet lehetővé tevő fémezett készülékház
EN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság
Alkalmas az összes szokványos Fast Connect PROFIBUS kábelhez és RS-485-ös buszvezetékhez