A termék a 2901646 cikkszámú FL-PP-RJ45/RJ45 termék utódja. Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái.
PP-RJ-RJ
-
Patchpanel
2703015
Patchpanel, két RJ45 aljzat, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Patchpanel |
MTTF | 105699 Év |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0 W (passzív egység, nincs szükség tápfeszültségre) |
Névleges szigetelési feszültség | 85 V DC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány H függeléke szerint) |
Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
Frekvenciatartomány | 250 MHz |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT6 |
Póluskiosztás | 1:1 |
Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Névleges kimeneti feszültség | < 57 V DC |
Maximális kimeneti teljesítmény | 60 W |
Maximális kimeneti áram | 725 mA (Csatornánként) |
Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Méretrajz |
|
Szélesség | 23,8 mm |
Magasság | 101,3 mm |
Mélység | 50 mm |
Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
Anyag (Ház) | Műanyag |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 10 Hz ... 57 Hz, amplitúdó ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5 g |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 30g 11 ms-ig, három ütés minden térirányban |
Tartós ütésvizsgálat az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 10g 16 ms-ig, 1000 ütés minden térirányban |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
≤ 2000 m (ATEX alkalmazásokban korlátozottan használható) | |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Tanúsítvány | PxCIF18ATEX2703015U |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
UKEX | |
Jelölések | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Tanúsítvány | PxCIMA22UKEX2703015U |
UL, USA | |
Tanúsítvány | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Kanada | |
Tanúsítvány | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Hajógyártás | |
Jelölések | DNV GL |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Rezgés | B |
EMC | B |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2703015 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC334 |
Termékkulcs | DNC334 |
GTIN | 4055626462868 |
Tömeg/db (csomagolással) | 63,395 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 59,936 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
MICROFOX-SP - Oldaltvágó 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Adatkábel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
10/100/1000 Mbit/s, CAT6
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51