FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Unmanaged Switch 1600 sorozat, 5 M12 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP65/IP66/IP67, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus IP67-es védettségű csatlakozóház
Egyszerű falra szerelés