Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - Buszcsatolók
2692322

Inline, Buszcsatoló, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A PROFIBUS csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
Galvanikus leválasztás a PROFIBUS-interfész és a logika között
8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
Maximum 16 PCP-résztvevő csatlakoztatható
DP/V1, 1. és 2. osztályú masterhez
9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
Forgó kódkapcsoló a PROFIBUS-cím beállításához
Támogatott PROFIBUS-címek 0-tól 126-ig
I&M funkciók
IO-Link-Call (2.0 firmware-től)
PROFIsafe résztvevők üzemeltetése