VS-SI-EB-EMV-1
-
Beépítő keret
1656482
Beépíthető keret, 1 előlaphoz vagy csatlakozóaljzathoz, fém keret, matt nikkelezett, elektromosan vezetőképes, átlátszó fedél
Termékrészletek
Általános adatok | lezárható összenyomható zárással |
Terméktípus | Beépítőkeretek |
Kivitel | 1 előlaphoz |
Méretrajz |
|
Szélesség | 65 mm |
Magasság | 38 mm |
Hossz | 120 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 52 mm |
Szerelőkivágás hossza | 91 mm |
Anyag Készülékház | Cinkötvözet (nikkelezett) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Szerelési útmutató | 1 mm ... 5 mm falvastagsághoz alkalmas |
Cikkszám | 1656482 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7EAX |
Termékkulcs | AF7EAX |
GTIN | 4046356029858 |
Tömeg/db (csomagolással) | 205,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 204,1 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-SI-SD-DE - Konnektorbetét 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Konnektorbetét 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Konnektorbetét 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Konnektorbetét 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Konnektorbetét 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Konnektorbetét 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Előlap 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Előlap 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Adat-előlap 1658532
-
EO-SI-FRAME - Adapterlap 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Bepattintható címke 0801494
-
UC-EM (20X7) - Bepattintható címke 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Adat-előlap 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Adat-előlap 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Adat-előlap 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Adat-előlap 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Adat-előlap 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Adat-előlap 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Adat-előlap 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Adat-előlap 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Adat-előlap 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054544
-
SI-FP-D1A - Adat-előlap 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Konnektorbetét 1422485
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51