CA-12S1NC22S00 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1619910

M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: CA, egyenes, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Beforrasztott csatlakozás, Lapos tömítés, peremméret: 25 mm x 25 mm, kódolás: N. A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
Egyszerű készülékintegrálás: különböző hosszúságú beforrasztható érintkezők állnak rendelkezésre