SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR 0,34 - Szenzor/aktor kábel
1553093

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Tápkábel aktorfeszültséghez
Rendszerkábel tápfeszültséghez és buszjelhez