SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók
1507764

Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS, INTERBUS, 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6,5 mm ... 8,5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben