SACB-4/ 8-L-SC SCO P - Elosztódoboz
1452990

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz