SACC-M 8MS-3QO-0,5-M - Dugaszolható csatlakozó
1441024

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 3-pólusú, Csatlakozó egyenes M8, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül