SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-Z - Szenzor/aktor kábel
1435409

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték