Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-17P- 1,5-PUR/FS SCO - Szenzor/aktor kábel
1430776

Szenzor/aktor kábel, 17-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal