MH-27-MULTI-65-PV-BK - Kábelátvezető-lemez
1424583

Kábelátvezető-lemez, vezetékek száma: 27, vezeték külső átmérője: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, anyag: PP (Mag), anyag: TPE-SEBS (kinnlévő anyag), szín: fekete, hossz: 154 mm, szélesség: 56 mm, magasság: 18,5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A B24 méretű ipari dugaszolható csatlakozók falkivágásai használhatók.