Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kábelátvezető-lemez
1415240

Kábelátvezető-lemez, vezetékek száma: 37, vezeték külső átmérője: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, anyag: horganyzott acéllemez (Mag), anyag: TPE-SEBS (kinnlévő anyag), szín: világosszürke, hossz: 222 mm, szélesség: 92 mm, magasság: 29,5 mm

Termékrészletek