SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M SH - Dugaszolható csatlakozó
1404413

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 12-pólusú, árnyékolt, Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, Forrasztható csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Helymegtakarítás magas pólusszámú csatlakozókkal
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben