A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A világítótest fedelébe épített prizmarendszer gondoskodik a kapcsolószekrény optimális megvilágításáról. A lámpa tartója mágnesekkel vagy csavarokkal rögzíthető A lámpa elforgatható a tartóban. A tápfeszültséget direkt rugós csatlakozással lehet a lámpára csatlakoztatni. Ehhez nincs szükség speciális dugaszolható csatlakozóra. Több fényforrás is egymás mögé kapcsolható. Amint feszültséget ad a lámpára, az azonnal üzemkész, és mozgásérzékelő üzemmódban (kiszállítási állapot) vagy állandóan bekapcsolt üzemmódban van. A mozgásérzékelő üzemmód és az állandóan bekapcsolt üzemmód között egy gomb segítségével válthat.
PLD E 409 W 350 MS
-
LED-es kapcsolószekrény-lámpák
1319573
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, hossz: 350 mm, védettség: IP20, elfordítható (fordítási tartomány: ±90°), mozgásérzékelővel, szerelési tartozékokkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E255026Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített prizmának és elfordíthatóságának köszönhetően
Széles bemeneti tartomány: 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Kibővített hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C (24 V DC esetén)
A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét
Mozgásérzékelők