PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC
-
Tápellátás
1234304
Primer oldalon szaggatott tápegység ESSENTIAL POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Termékrészletek
| AC üzem | |
| hálózatkialakítás | TN, TT, IT (PE) |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 240 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 200 W) | |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 30 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,2 A2s |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 30 ms (120 V AC) |
| típ. 30 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | max. 3 A (240 W) |
| max. 2,5 A (200 W) | |
| típ. 2,4 A (110 V AC (240 W)) | |
| típ. 1,2 A (240 V AC (240 W)) | |
| típ. 2,4 A (100 V AC (200 W)) | |
| típ. 2,3 A (109 V AC (200 W)) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő | típ. 1 s |
| Készülék bemeneti biztosíték | 5 A belső (készülékvédelem), gyors |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| Hatásfok | típ. 91 % (120 V AC) |
| típ. 92 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) (IN_PMax) | max. 10 A (PN = 240 W) |
| Névleges kimeneti áram (IN) (IN_PMin) | max. 8,33 A (PN = 200 W) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Csúcstényező | típ. 1,5 (120 V AC) |
| típ. 1,9 (230 V AC) | |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 240 W (240 V AC) |
| 200 W (100 V AC) | |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
| Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Hullámosság | típ. 70 mVSS (névleges értékeknél) |
| Szabályozási eltérés | < 2 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Felfutási idő | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 3 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 3 W (230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 24 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 20 W (230 V AC) |
| Beépített biztosítás | nem |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Csatlakozástechnika: Pólusok | |
| Pólusjelölés | 1.1 (L1), 1.2 (N), 1.3 () |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör (Sorkapocs) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| hajlékony (Klemme) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony (empfohlen) | 2,5 mm² (javasolt) |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel (Sorkapocs) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel (Sorkapocs) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| AWG (Sorkapocs) | 18 ... 14 (Cu) |
| AWG (javasolt) | 14 (javasolt) |
| Csupaszolási hossz (starr/flexibel) | 6,5 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
| Meghúzási nyomaték (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Csavarfej hajtásmód | Philips csavarfej hosszanti réssel H1L |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Csatlakozástechnika: Pólusok | |
| Pólusjelölés | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör (Sorkapocs) | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| hajlékony | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony (empfohlen) | 2,5 mm² (javasolt) |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel (Sorkapocs) | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel (Sorkapocs) | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel (javasolt) | 2,5 mm² (javasolt) |
| AWG (Sorkapocs) | 16 ... 14 (Cu) |
| AWG (javasolt) | 14 (javasolt) |
| Csupaszolási hossz (starr/flexibel) | 6,5 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
| Meghúzási nyomaték (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Csavarfej hajtásmód | Philips csavarfej hosszanti réssel H1L |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
| Szín | zöld |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zölden), DC OK | UOUT > 11 V (világít (zölden), DC OK) |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2,4 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Terméktípus | Tápegység |
| Termékcsalád | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 1170000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 700000 h (45 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Túlfeszültség-kategória (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 23000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 30 °C |
| Idő | 46000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 31000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 30 °C |
| Idő | 60000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 124 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 10 mm / 10 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 10 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Alumínium (AlMg3) / horganyzott acéllemez |
| Fedél kivitel | Rozsdamentes acél |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Lábretesz anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating) > 45 °C: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klímaosztály | 3K22 (az EN 60721-3-3 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15 ms, 15g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitúdó ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp kód | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | |
| Szabványmegnevezés | Nagyfeszültségű berendezések felszerelése elektronikus eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
| Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
| Biztonságos leválasztás | |
| Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
| Megjegyzés | Transzformátor |
| A hálózati feszültség letörései | |
| Szabványmegnevezés | A félvezetőipar követelményei a hálózati feszültségletörésekkel kapcsolatban |
| Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB séma | |
| Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-2 |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 1 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Kimenet | szimmetrikus 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1234304 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMB313 |
| Termékkulcs | CMB313 |
| GTIN | 4063151338039 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 970 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 855 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | ad3334c3-ef3a-4f9a-965c-33e7ee1c5258 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 19,1 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2905489
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul 2907379
-
PLT-EE-T3-230AC-R - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51