AI 1,5-8 RD-S
-
Érvéghüvely
1212781
Érvéghüvelyek, szalagos kiszerelés, 1,5 mm2, hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, DIN 46228-4 szerint, a színe kivételesen: vörös; funkciós végekkel ellátva Crimphandyhez való biztonságos és kényelmes feldolgozáshoz; 20 sor soronként 50 hüvellyel.
Szín
Vezeték keresztmetszeti tartománya
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A Crimphandy eszközhöz megfelelő szalagos kivitelű érvéghüvelyek az összes sorkapocsban történő használatra alkalmasak, különösen a CLIPLINE complete rendszer sorkapcsaihoz
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását