WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám
1212150

Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
Praktikus beépített huzalvágó
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi