DUSPOL EXPERT - Fáziskeresők
1209091

Feszültségvizsgáló, 12 V - 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 védettség

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyen- és váltakozó feszültség vizsgálata a 12 V és 1000 V AC/DC közötti feszültségtartományban, elemek nélkül is teljesen működőképes
Polaritásvizsgálat (+/-) egyenfeszültségen
A külső vezető egypólusú vizsgálata
Fázissorrend kijelzése földelt csillagpontú háromfázisú hálózatban
Mérőhely-megvilágítás
Nyomógombos terhelésrákapcsolás
CAT IV 600 V és CAT III 1000 V túlfeszültség-kategória az IEC/EN 61243-3 szerint
Rezgő riasztás a biztos feszültségfelismerés érdekében
Ütésálló, por és freccsenő víz ellen védett készülékház, IP65
Akusztikus és optikai szakadásvizsgálat