AI 0,75- 8 BU S1
-
Érvéghüvely
1200163
Érvéghüvely, Méretek a DIN 46228-4 szerint, műanyag gallérral az NF C 63-023:1994-02 szerinti színkóddal, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 14 mm, szín: kék, sávok száma: 10, aljzatok száma sávonként: 50