SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 HD - Elosztódoboz
1197212

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 3, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően