MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Kábeljelölő
1116166

Kábeljelölő, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, kábelátmérő-tartomány: 6 ... 115 mm, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 8,5 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A már előre stancolt geometria egyszerű és kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Az anyag innovatív kialakításának köszönhetően minden egyes címkére nyomtatni lehet, nem keletkezik anyagveszteség
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A kábeljelölőket egészen egyszerűen kábelkötözővel lehet felszerelni. Alternatívaként ezzel több vezetőt kötegelni is lehet
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz